Menu Search

Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

Rueda giratoria esférica con cubierta de polipropileno y carcasa de acero prensado cromado. Fijación de plato cuadrado.
Referencia de Essentra:

10292259

Número de pieza del fabricante:

499604

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 13,287 €
100 - 499 6,3242 €
500 + 6,0049 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,29 €

1 x 13,287 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Polipropileno
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda esférica
Tipo de montaje Tornillo o tira autoadhesiva
Capacidad de carga 15.0 kg
Anchura de la rueda 28.0 mm
Diámetro de rueda 45.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros