Menu Search

Rueda esférica Vástago roscado 35.0 mm 12.0 kg PP Negro

Rueda giratoria esférica con cubierta de polipropileno y carcasa de acero prensado cromado. Fijación de vástago roscado.
Referencia de Essentra:

10292266

Número de pieza del fabricante:

499605

178 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
38 - 151 11,2196 €
152 - 759 5,3427 €
760 + 5,0754 €
Paquete estándar: 152

Solicitar en múltiplos de 38

Precio total:

426,34 €

38 x 11,2196 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Polipropileno
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda esférica
Tipo de montaje Threaded Stem
Capacidad de carga 12.0 kg
Anchura de la rueda 28.0 mm
Diámetro de rueda 35.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros