Menu Search

Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Rojo

Adecuado para equipamiento médico ligero, cabinas para display y aplicaciones de PLV y Punto de Venta. Buena resistencia al desgaste, grasas y derivados del petróleo.
Referencia de Essentra:

10277881

Número de pieza del fabricante:

494752

179 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 67 14,729 €
68 - 339 7,004 €
340 + 6,6641 €
Paquete estándar: 68

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,73 €

1 x 14,729 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Rojo
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Anchura de la rueda 18.5 mm
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros