Menu Search

Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Orificio del perno Negro

La rueda giratoria con orificio para el perno se utiliza cuando se requiere un giro completo de 360 grados. Para aplicaciones que requieren una rueda fuerte de nivel bajo.
Referencia de Essentra:

10270332

Número de pieza del fabricante:

491132

1614 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 16,9641 €
40 - 199 8,0855 €
200 + 7,6735 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,96 €

1 x 16,9641 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Poliamida
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con orificio de perno y freno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 70.0 kg
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros