Menu Search

Remache de cuarto de vuelta

En producción

Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.

Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.

Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.

  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado
  • Adecuados para una gran variedad de grosores de panel y tamaños de orificio de montaje.
  • Montaje rápido y de liberación rápida
  • Se bloquea y desbloquea con una sencilla rotación de un cuarto de vuelta.
  • Materiales: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon y PA
  • Opciones disponibles con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Colores: negro, natural y blanco


Código De La Serie: SR2309

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo Remache premontado Rango de grosor del panel Tipo de impulso Compra
0,7617 € - 0,8018 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Forma ranurada
0,7617 € - 0,8018 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Forma ranurada
0,3029 € - 0,319 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Forma ranurada
0,7218 € - 0,7594 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
15.9 mm
Y
2.0 - 5.0 mm
Forma ranurada
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Forma ranurada
10303207 0,2071 € - 0,2179 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,4503 € - 0,4741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
No
3.0 - 5.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,5004 € - 0,5267 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
No
3.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,531 € - 0,5588 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
No
4.5 - 6.5 mm
Forma de hueco de cruz
0,5004 € - 0,5267 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,1959 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,6408 € - 0,6745 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
No
6.0 - 8.2 mm
Forma de hueco de cruz
0,46 € - 0,4842 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
No
4.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
10303177 0,2765 € - 0,2911 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,46 € - 0,4842 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
No
2.5 - 5.0 mm
Forma de hueco de cruz
10303238 0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,5504 € - 0,5794 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
No
4.0 - 7.5 mm
Forma de hueco de cruz
0,2765 € - 0,2911 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Forma de hueco de cruz
0,328 € - 0,3453 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Forma de hueco de cruz
0,2182 € - 0,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
  • de 2
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 1.6 mm 5.0 mm (GP)

10279113

Rango de precios
0,8018 € - 0,7617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 - 5.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Tipo de remache
    Pestillo de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Natural 1.6 mm 5.0 mm (GP)

10279120

Rango de precios
0,8018 € - 0,7617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 - 5.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Tipo de remache
    Pestillo de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155141

Rango de precios
0,319 € - 0,3029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 2.0 mm 5.0 mm (GP)

10022665

Rango de precios
0,7594 € - 0,7218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 - 5.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Blanco 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155134

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303207

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 3.0 mm 5.0 mm (GP)

10279038

Rango de precios
0,4741 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    17.9 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.0 - 5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10279076

Rango de precios
0,5267 € - 0,5004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    19.9 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.5 - 6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.5 mm (GP)

10279106

Rango de precios
0,5588 € - 0,531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10279052

Rango de precios
0,5267 € - 0,5004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303214

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 6.0 mm 8.2 mm (GP)

10279090

Rango de precios
0,6745 € - 0,6408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    6.0 - 8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10279045

Rango de precios
0,4842 € - 0,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    14.2 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 7.0 mm (GP)

10303177

Rango de precios
0,2911 € - 0,2765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 7.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 2.5 mm 5.0 mm (GP)

10279069

Rango de precios
0,4842 € - 0,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.5 - 5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

10303238

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.5 - 6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.0 mm 7.5 mm (GP)

10279083

Rango de precios
0,5794 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma de hueco de cruz
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.0 mm 7.5 mm (GP)

10303184

Rango de precios
0,2911 € - 0,2765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 7.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 6.0 mm 8.2 mm (GP)

10303191

Rango de precios
0,3453 € - 0,328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    6.0 - 8.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10303221

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.5 - 6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio del panel removible
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta