Menu Search

Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.5 mm (GP)

Fabricada en POM. Una fijación de rápida liberación que es adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Referencia de Essentra:

10279106

Número de pieza del fabricante:

495242

6988 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,5442 €
5000 + 0,517 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

544,20 €

1000 x 0,5442 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 15.7 mm
Rango de grosor del panel 4.5 - 6.5 mm
Altura de la cabeza 3.0 mm
Tipo de remache Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Forma del orificio Redonda
Estilo de remache de fijación Cuarto de vuelta
Material completo Polioximetileno
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Style 6
Remache premontado No
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros