Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10279052
495236
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5267 € |
| 5000 + | 0,5004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
| Rango de grosor del panel | 4.5 - 6.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.177 - 0.236 in |
| Altura de la cabeza | 0.091 in |
| Altura de la cabeza | 2.3 mm |
| Tipo de remache | Grapa con cierre de cuarto de vuelta |
| Tipo de impulso | Forma de hueco de cruz |
| Forma del orificio | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | Cuarto de vuelta |
| Material completo | Polioximetileno |
| Color | Negro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Style 6 |
| Remache premontado | No |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar