Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10303191
551653
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3453 € |
| 5000 + | 0,328 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.591 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 15.0 mm |
| Rango de grosor del panel | 6.0 - 8.2 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.236 - 0.323 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in |
| Altura de la cabeza | 0.146 in |
| Altura de la cabeza | 3.7 mm |
| Tipo de remache | Grapa con cierre de cuarto de vuelta |
| Tipo de impulso | Forma de hueco de cruz |
| Forma del orificio | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | Cuarto de vuelta |
| Material completo | Polioximetileno |
| Color | Negro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Tipo | 2 |
| Remache premontado | N |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar