Menu Search

Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 2.0 mm 5.0 mm (GP)

Fabricada con acetal. Esta grapa para panel de cuarto de vuelta se instala y extrae fácilmente usando un destornillador plano o una moneda. Al girar un cuarto de vuelta, se soltará el panel inferior al tiempo que la grapa queda sujeta en el panel desmontable.
Referencia de Essentra:

10022665

Número de pieza del fabricante:

QTPF-1BK

767 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7394 €
500 + 0,7028 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

73,94 €

100 x 0,7394 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 15.9 mm
Rango de grosor del panel 2.0 - 5.0 mm
Rango de diámetro del orificio del panel removible 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
Altura de la cabeza 5.0 mm
Tipo de remache Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Tipo de impulso Forma ranurada
Forma del orificio Rectangular
Estilo de remache de fijación Cuarto de vuelta
Material completo Acetato
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Remache premontado Y
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros