10303184
551652
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2835 € |
| 5000 + | 0,2693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 19.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.748 in |
| Rango de grosor del panel | 0.157 - 0.295 in |
| Rango de grosor del panel | 4.0 - 7.5 mm |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
| Altura de la cabeza | 3.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.118 in |
| Tipo de remache | Grapa con cierre de cuarto de vuelta |
| Tipo de impulso | Forma de hueco de cruz |
| Forma del orificio | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | Cuarto de vuelta |
| Material completo | Polioximetileno |
| Color | Negro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Tipo | 2 |
| Remache premontado | N |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar