Menu Search

Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 4.5 mm 6.0 mm (GP)

Fabricada con copolímero de acetato Es una fijación de rápida instalación que se cierra o abre girando un cuarto de vuelta el tornillo y ofrece una solución de montaje permanente. Incluye un tipo de accionamiento de cabeza en cruz. Adecuado para un amplio rango de grosores de panel y medidas de orificios de montaje
Referencia de Essentra:

10303214

Número de pieza del fabricante:

551655

21997 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2008 €
5000 + 0,1908 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

200,80 €

1000 x 0,2008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Rango de grosor del panel 4.5 - 6.0 mm
Rango de diámetro del orificio del panel removible 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Altura de la cabeza 2.3 mm
Tipo de remache Grapa con cierre de cuarto de vuelta
Tipo de impulso Forma de hueco de cruz
Forma del orificio Redonda
Estilo de remache de fijación Cuarto de vuelta
Material completo Polioximetileno
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo 3
Remache premontado N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros