10155134
FQT-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4343 € |
5000 + | 0,4126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 11.9 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.469 in |
Diámetro de la cabeza | 14.6 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.575 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 2.7 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.106 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 9.0 - 11.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.354 - 0.449 in |
Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in |
Rango de diámetro del orificio del panel removible | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
Rango de temperatura operativa | -50 - 100 °C |
Rango de temperatura operativa | -58 - 212 °F |
Medida de la ranura | 1.8 mm |
Medida de la ranura | 1.8 mm |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Tipo de remache | Grapa con cierre de cuarto de vuelta |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Forma del orificio | Rectangular |
Estilo de remache de fijación | Cuarto de vuelta |
Material completo | Acetato |
Color | Blanco |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | Estilo 1 |
Remache premontado | Sí |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar