Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
74,6853 € - 165,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
104,0918 € - 230,0917 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
137,611 € - 144,8447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
79.0 mm
108.0 mm
50,6317 € - 53,3004 € 4 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 38 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
50,1259 € - 52,7627 € 3 En stock
M6
50.0 mm
65.0 mm
96,0207 € - 101,0697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
69.0 mm
92.0 mm
39,2842 € - 86,8393 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
51,6442 € - 114,1549 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
8,9012 € - 9,3647 € 10 En stock
M10
40,2874 € - 42,4081 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
68,7679 € - 72,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
40,5459 € - 42,677 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
55,0432 € - 121,6842 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
76,6423 € - 169,4247 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • de 6
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285657

Rango de precios
165,0987 € - 74,6853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 92.0 mm M12 Acero inoxidable Gris

10285695

Rango de precios
230,0917 € - 104,0918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190012

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190050

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190098

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190210

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M16 Natural

10285558

Rango de precios
144,8447 € - 137,611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    51.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285596

Rango de precios
53,3004 € - 50,6317 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190104

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190227

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M6 Natural

10285480

Rango de precios
52,7627 € - 50,1259 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    31.5 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M10 Natural

10285527

Rango de precios
101,0697 € - 96,0207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    43.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

10285565

Rango de precios
86,8393 € - 39,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285602

Rango de precios
114,1549 € - 51,6442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10268841

Rango de precios
9,3647 € - 8,9012 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 Natural

10285473

Rango de precios
42,4081 € - 40,2874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    25.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 Acero inoxidable Natural

10285510

Rango de precios
72,3842 € - 68,7679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

10285589

Rango de precios
42,677 € - 40,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285626

Rango de precios
121,6842 € - 55,0432 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285664

Rango de precios
169,4247 € - 76,6423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable