10285695
498515
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 223,39 € |
10 - 49 | 106,38 € |
50 + | 101,06 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 18.5 mm |
Base Height | 0.728 in |
Body Diameter | 69.0 mm |
Body Diameter | 2.717 in |
Handle Length | 92.0 mm |
Handle Length | 3.622 in |
Handle Radius | 92.0 mm |
Handle Radius | 3.622 in |
Overall Height | 69.0 mm |
Overall Height | 2.717 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar