Menu Search

Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

Mangos de fijación para trabajos pesados -acero inoxidable Operan por una acción simple de elevación y rotación. Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de elaboración de comidas.
Referencia de Essentra:

10285664

Número de pieza del fabricante:

498510

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 169,4247 €
10 - 49 80,6799 €
50 + 76,6423 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

169,42 €

1 x 169,4247 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del botón Gris
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Tipo de montaje Stud
Material roscado Acero inoxidable
Altura de la base 15.7 mm
Diámetro del cuerpo 58.0 mm
Longitud del asa 78.0 mm
Radio del asa 78.0 mm
Altura general 58.0 mm
Longitud de la rosca 40.0 mm
Medida de la rosca M10
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros