Menu Search

Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

Mangos de fijación para trabajos pesados -acero inoxidable Operan por una acción simple de elevación y rotación. Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de elaboración de comidas.
Referencia de Essentra:

10285626

Número de pieza del fabricante:

498506

19 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 121,6842 €
10 - 49 57,9375 €
50 + 55,0432 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

121,68 €

1 x 121,6842 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del botón Gris
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Tipo de montaje Stud
Material roscado Acero inoxidable
Altura de la base 13.5 mm
Diámetro del cuerpo 50.0 mm
Longitud del asa 65.0 mm
Radio del asa 65.0 mm
Altura general 50.0 mm
Longitud de la rosca 40.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros