Menu Search

Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 Acero inoxidable Natural

Mangos de fijación para trabajos pesados -acero inoxidable Operan por una acción simple de elevación y rotación. Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de elaboración de comidas.
Referencia de Essentra:

10285510

Número de pieza del fabricante:

498494

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 72,3842 €
50 + 68,7679 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

723,84 €

10 x 72,3842 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Tipo de montaje Stud
Material roscado Acero inoxidable
Altura de la base 36.0 mm
Diámetro del cuerpo 5.7 mm
Longitud del asa 78.0 mm
Radio del asa 78.0 mm
Altura general 58.0 mm
Medida de la rosca M10
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros