Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10285589
498501
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 42,677 € |
| 50 + | 40,5459 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color del botón | Gris |
|---|---|
| Color | Natural |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Altura de la base | 0.382 in |
| Altura de la base | 9.7 mm |
| Diámetro del cuerpo | 1.457 in |
| Diámetro del cuerpo | 37.0 mm |
| Longitud del asa | 1.654 in |
| Longitud del asa | 42.0 mm |
| Radio del asa | 42.0 mm |
| Radio del asa | 1.654 in |
| Altura general | 37.0 mm |
| Altura general | 1.457 in |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar