Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
137,611 € - 144,8447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
79.0 mm
108.0 mm
40,5459 € - 42,677 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
55,0432 € - 121,6842 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
50,6317 € - 53,3004 € 4 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
56,032 € - 123,8678 € 2 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
10285671 78,6611 € - 173,8743 € 6 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 38 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 20 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 394 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 82 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 420 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 458 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 580 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • de 6
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M12 Natural

10285541

Rango de precios
144,8447 € - 137,611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Threaded Insert
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    51.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

10285589

Rango de precios
42,677 € - 40,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285626

Rango de precios
121,6842 € - 55,0432 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285596

Rango de precios
53,3004 € - 50,6317 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285633

Rango de precios
123,8678 € - 56,032 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285671

Rango de precios
173,8743 € - 78,6611 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190104

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190227

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190265

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190302

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190340

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Negro

10190425

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Negro

10190463

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190005

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190043

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190081

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190203

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190241

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190289

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190326

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm