10285558
498498
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 144,8447 € |
| 50 + | 137,611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Material completo | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Threaded Stud |
| Material roscado | Acero inoxidable |
| Altura de la base | 51.0 mm |
| Altura de la base | 2.008 in |
| Diámetro del cuerpo | 22.7 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.894 in |
| Longitud del asa | 108.0 mm |
| Longitud del asa | 4.252 in |
| Radio del asa | 108.0 mm |
| Radio del asa | 4.252 in |
| Altura general | 79.0 mm |
| Altura general | 3.11 in |
| Medida de la rosca | M16 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar