Menu Search

Casquillos liberadores de tensión

En stock

Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.

Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.

Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1730

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Forma de cable compatible Grosor máximo del panel Compra
0,1504 € - 0,1584 € 4739 En stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
0,3763 € - 0,396 € 24335 En stock
Redonda
3.2 mm
0,3005 € - 0,3162 € 523 En stock
Redonda
3.2 mm
0,1155 € - 0,1216 € 6007 En stock
11.0 mm
Dual
1.2 mm
0,3439 € - 0,3616 € 195 En stock
3.0 mm
0,126 € - 0,1556 € 27370 En stock
12.7 mm
Redonda
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,2088 € - 0,2088 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Plano
2.4 mm
0,1768 € - 0,2183 € 992 En stock
12.7 mm
Plano
2.5 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 En stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2797 En stock
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
0,2074 € - 0,2561 € 7891 En stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 En stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1946 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Redonda
1.6 mm
0,4531 € - 0,5593 € 8988 En stock
12.7 mm
Plano
1.6 mm
0,2176 € - 0,2687 € 7985 En stock
12.7 mm
Plano
2.5 mm
0,2966 € - 0,3123 € 1500 En stock
5.6 mm
Redonda
2.5 mm
0,6167 € - 0,6853 € 3996 En stock
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,3549 € - 0,3943 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Plano
2.5 mm
0,1192 € - 0,1255 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
  • de 5
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Negro

10258750

Rango de precios
0,1584 € - 0,1504 €

Niveles de existencias
4739 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

10173411

Rango de precios
0,396 € - 0,3763 €

Niveles de existencias
24335 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    7.6 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Negro

10173435

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
523 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Medida del cable
    8.2 x 9.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacables de retención de cable Dual 3,0 - 5,6 mm PA Negro

10258705

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
6007 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Dual
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    3.0 - 5.6 mm
  • Longitud del cabezal
    11.0 mm
Pasacables de retención de cable Nylon 6/6 Negro

10322352

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Grosor máximo del panel
    3.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    34.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 mm PA Negro

10363485

Rango de precios
0,1556 € - 0,126 €

Niveles de existencias
27370 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    6.4 mm
  • Longitud del cabezal
    11.3 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 0,325 - 0,429 pul. Nylon Negro

10541586

Rango de precios
0,5806 € - 0,4703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.325 x 0.360 in
  • Longitud del cabezal
    19.1 mm
Pasacables de retención de cable Plano SPT-2;HPN Nylon Negro

10636190

Rango de precios
0,2088 € - 0,2088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
  • Longitud del cabezal
    12.6 mm
Pasacables de retención de cable Plano 3,0 x 7,6 mm Nylon Negro

10363478

Rango de precios
0,2183 € - 0,1768 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.120 x 0.300 in
  • Longitud del cabezal
    12.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 7,6 mm Nylon Negro

10222270

Rango de precios
0,1653 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
1885 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.300 in
  • Longitud del cabezal
    11.1 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 6,4 mm Nylon Negro

10363508

Rango de precios
0,1577 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
2797 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Longitud del cabezal
    11.3 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 0,325 - 0,360 pul. Nylon Negro

10363515

Rango de precios
0,2561 € - 0,2074 €

Niveles de existencias
7891 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.325 x 0.430 in
  • Longitud del cabezal
    16.9 mm
Pasacables de retención de cable Redonda SJT Nylon Negro

10222256

Rango de precios
0,1332 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
887 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Longitud del cabezal
    16.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda Liberador de tensión PA Negro

10363492

Rango de precios
0,2163 € - 0,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    11.3 mm
Pasacables de retención de cable Plano SPT Nylon Negro

10222232

Rango de precios
0,5593 € - 0,4531 €

Niveles de existencias
8988 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Longitud del cabezal
    14.4 mm
Pasacables de retención de cable Plano SPT Nylon Negro

10222225

Rango de precios
0,2687 € - 0,2176 €

Niveles de existencias
7985 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.150 x 0.280 in
  • Longitud del cabezal
    14.7 mm
Pasacables de retención de cable Redonda 5,6 - 7,4 mm PA Negro

10380369

Rango de precios
0,3123 € - 0,2966 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    5.6 - 7.4 mm
  • Anchura del orificio compatible
    11.5 mm
Pasacables de retención de cable Redonda Liberador de tensión PA Blanco

10363560

Rango de precios
0,6853 € - 0,6167 €

Niveles de existencias
3996 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    19.3 mm
Pasacables de retención de cable Plano Liberador de tensión PA Negro

10363461

Rango de precios
0,3943 € - 0,3549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Plano
  • Material
    PA
  • Medida del cable
    Strain Relief
  • Longitud del cabezal
    11.6 mm
Pasacables de retención de cable Redonda SV Nylon Negro

10363577

Rango de precios
0,1255 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma de cable compatible
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Medida del cable
    0.250 x 0.265 in
  • Longitud del cabezal
    17.5 mm