Menu Search

Pasacables de retención de cable Redonda 7,4 - 8,2 mm PA Negro

Este pasacables de retención de cable se inserta a presión en un panel y fija el cable para protegerlo de las fuerzas de tracción. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10281536

Número de pieza del fabricante:

497643

11700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2435 €
500 + 0,2314 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

24,35 €

100 x 0,2435 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Redonda
Material PA
Medida del cable 7.4 - 8.2 mm
Longitud del cabezal 15.9 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros