Menu Search

Pasacables de retención de cable Plano SPT-2;HPN Nylon Negro

Este pasacables de retención de cable de una pieza ancla con seguridad y protege los cables de los bordes afilados cuando se utiliza. Fabricado en nylon termoestabilizado negro y con clasificación UL4 V-2.
Referencia de Essentra:

10636190

Número de pieza del fabricante:

23MP04K10

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2088 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

208,80 €

1000 x 0,2088 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Plano
Material Nylon
Medida del cable 0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
Longitud del cabezal 12.6 mm
Grosor máximo del panel 2.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Anchura general 14.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros