Menu Search

Pasacables de retención de cable 10,5 mm Nylon 6/6 Negro

Este pasacables liberador de tensión está fabricado en nylon negro de UL94 V-2. Ancla cables o alambres de estilo SJT / con un diámetro de 10,5 mm en un grosor de panel de 1 mm.
Referencia de Essentra:

10562598

Número de pieza del fabricante:

XSRB10-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,0275 €
500 + 0,9761 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

102,75 €

100 x 1,0275 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material Nylon 6/6
Medida del cable 10.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Anchura general 11.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros