Menu Search

Pasacables de retención de cable Plano 3,7 x 7,6 mm,3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Negro

Este pasacables liberador de tensión de nylon negro es apropiado para cables planos en las aplicaciones con montajes eléctricos. Utilizado en aplicaciones para eliminar el desgaste y la tensión de los cables. Usar con la herramienta de crimpado 34811 para facilitar la instalación. Con clasificación UL E107293.
Referencia de Essentra:

10173367

Número de pieza del fabricante:

SRB-F-9

8989 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1524 €
5000 + 0,1448 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

152,40 €

1000 x 0,1524 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Plano
Material Nylon 6/6
Medida del cable 3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
Grosor máximo del panel 2.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros