Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0928 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,4086 € - 0,9033 € 2340 En stock
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,0382 € - 0,0402 € 9750 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,0754 € - 0,1668 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 7800 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,4086 € - 0,9033 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0571 € - 0,1262 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,059 € - 0,1305 € 3150 En stock
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,1192 € - 0,2636 € 1100 En stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,1013 € - 0,224 € 5500 En stock
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1904 € - 0,421 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,1118 € - 0,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,1156 € - 0,2556 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,271 € - 0,5992 € 3480 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Azul
21.0 mm
JIC
2
0,0702 € - 0,0983 € 1300 En stock
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0408 € - 0,043 € 64350 En stock
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,0501 € - 0,0528 € 6750 En stock
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,1905 € - 0,2003 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,2069 € - 0,2179 € 3738 En stock
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,066 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Natural

10177525

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
2340 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0402 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
9750 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Natural

10177600

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
34650 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Azul

10177471

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Azul

10177518

Rango de precios
0,9033 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Azul

10177532

Rango de precios
0,1262 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Natural

10177662

Rango de precios
0,1305 € - 0,059 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2636 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2071 € - 0,1118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Azul

10177457

Rango de precios
0,2556 € - 0,1156 €

Niveles de existencias
44200 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Azul

10177495

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
3480 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Natural

10177624

Rango de precios
0,0983 € - 0,0702 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 11.0 mm PEBD Natural

10177587

Rango de precios
0,043 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
64350 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0528 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 21.1 mm 14.9 mm PEBD Natural

10325223

Rango de precios
0,2179 € - 0,2069 €

Niveles de existencias
3738 En stock
Atributos
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 20.37 mm PEBD Natural

10177686

Rango de precios
0,1459 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE