Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 15⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177440

Número de pieza del fabricante:

TS16B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
220 - 2199 0,224 €
2200 - 10999 0,1066 €
11000 + 0,1013 €
Paquete estándar: 2200

Solicitar en múltiplos de 220

Precio total:

49,28 €

220 x 0,224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 33.1 mm
h 19.1 mm
Medida de la rosca 1-5/16-12 in
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros