Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 1 5/8”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Referencia de Essentra:

10177488

Número de pieza del fabricante:

TS20B

1170 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
130 - 1299 0,421 €
1300 - 6499 0,2004 €
6500 + 0,1904 €
Paquete estándar: 1300

Solicitar en múltiplos de 130

Precio total:

54,73 €

130 x 0,421 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 41.0 mm
h 21.0 mm
Medida de la rosca 1-5/8-12
Estándar de rosca JIC
Estándar de rosca SAE
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Natural
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros