Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3739 € - 18,4988 € | 102 En stock |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Ajustable a presión
|
Negro
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,2539 € - 4,4702 € | 61 En stock |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,1455 € - 22,4334 € | 792 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10273739 | 9,5481 € - 10,0425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10,6038 € - 11,1497 € | 2 En stock |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fijación de tornillo
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,8729 € - 10,7707 € | 9 En stock |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12,0716 € - 26,6873 € | 813 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,0832 € | 14600 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0179 € - 6,6723 € | 2 En stock |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2872 € - 2,4078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0676 € - 7,0946 € | 1656 En stock |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8161 € - 4,0221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,8729 € - 10,7707 € | 4040 En stock |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,0201 € - 26,574 € | 763 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 17,3864 € - 18,3031 € | 272 En stock |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10389829 | 4,6453 € - 4,8873 € | 22 En stock |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 0,0802 € - 0,0845 € | 16598 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1021 € | 12798 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar