10273739
493519
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 9 | 10,0425 € |
| 10 + | 9,5481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura de la base | 3.2 mm |
|---|---|
| Anchura de la base | 0.126 in |
| Distancia del orificio de montaje | 89.9 mm |
| Distancia del orificio de montaje | 3.539 in |
| Altura general | 25.0 mm |
| Altura general | 0.984 in |
| Longitud general | 112.4 mm |
| Longitud general | 4.425 in |
| Color del asa | Negro |
| Material del asa | PPN |
| Estilo del asa | Extraíble |
| Tipo del asa | Asa ergonómica |
| Material | PPN |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Código de material | 3926300090 |
| Medida de la rosca | Non Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar