Menu Search

Asa de agarre 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

Asa de puente fabricada en poliamida, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras. Es resistente a los impactos, la intemperie y los rayos UV.
Referencia de Essentra:

10260517

Número de pieza del fabricante:

466311

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 6,6723 €
100 - 499 3,1775 €
500 + 3,0179 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

66,72 €

10 x 6,6723 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 119.5 mm
Distancia del orificio de montaje 93.4 mm
Altura general 35.0 mm
Longitud general 119.5 mm
Material del extremo de la barra PA
Color Negro
Color del asa Negro
Material del asa Glass Filled Nylon 6
Estilo del asa Barra plana
Tipo del asa Asa de puente
Material Glass Filled Nylon 6
Tipo de montaje Threaded Insert
Código de material 3926300090
Medida de la rosca M6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros