Menu Search

Asa de agarre 138.0 mm Non Threaded PPN Negro

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Referencia de Essentra:

10273753

Número de pieza del fabricante:

493521

273 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 18,3031 €
5 + 17,3864 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,30 €

1 x 18,3031 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 174.0 mm
Anchura de la base 5.1 mm
Distancia del orificio de montaje 138.0 mm
Altura general 39.0 mm
Longitud general 174.0 mm
Color del asa Negro
Material del asa PPN
Estilo del asa Extraíble
Tipo del asa Asa ergonómica
Material PPN
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790
Medida de la rosca Non Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros