10260531
466313
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 10,457 € |
100 - 499 | 4,979 € |
500 + | 4,731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 145.0 mm |
---|---|
Base Length | 5.709 in |
Mounting Hole Distance | 117.0 mm |
Mounting Hole Distance | 4.606 in |
Overall Height | 42.0 mm |
Overall Height | 1.654 in |
Overall Length | 146.0 mm |
Overall Length | 5.748 in |
Bar End Material | PA |
Handle Colour | Black |
Handle Material | PA |
Handle Style | Flat Bar |
Handle Type | Bridge Handle |
Mount Type | Threaded Insert |
Thread Size | M8 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar