Menu Search

Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon 6 Gris

Asa de transporte con corredores fabricada en poliamida. Rápido y fácil de instalar. Suministro con tornillos y arandelas DIN 125. Para funcionar con 1, 2 o 3 corredores. Puede usarse incluso en bastidores servidores de datos
Referencia de Essentra:

10273692

Número de pieza del fabricante:

493514

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 4,0221 €
10 + 3,8161 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

8,04 €

2 x 4,0221 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del orificio de montaje 28.5 mm
Altura general 27.0 mm
Longitud general 35.0 mm
Color del asa Gris
Material del asa Nylon 6
Estilo del asa Extraíble
Material Nylon 6
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros