Menu Search

Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

Asa de puente fabricada en poliamida GA, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras. Es resistente a los impactos, la intemperie y los rayos UV.
Referencia de Essentra:

10259146

Número de pieza del fabricante:

465928

152 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 18,9983 €
50 - 249 9,0443 €
250 + 8,60 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

19,00 €

1 x 18,9983 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 126.0 mm
Altura general 43.0 mm
Longitud general 126.0 mm
Material del extremo de la barra GF PA
Color del asa Negro
Material del asa GF PA
Estilo del asa Puente en ángulo
Tipo del asa Asa de puente
Tipo de montaje Ajustable a presión
Código de material 3926300090
Medida de la rosca Non Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros