Menu Search

Asa de agarre 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negro

Asa de puente fabricada en poliamida, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras. Es resistente a los impactos, la intemperie y los rayos UV.
Referencia de Essentra:

10259207

Número de pieza del fabricante:

465941

792 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 23,0391 €
50 - 249 10,9801 €
250 + 10,4194 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,04 €

1 x 23,0391 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del orificio de montaje 117.0 mm
Altura general 50.0 mm
Color del asa Negro
Material del asa Glass Filled Nylon 6
Material Glass Filled Nylon 6
Tipo de montaje Threaded Insert
Tipo 3
Código de material 3926300090
Medida de la rosca M6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros