Menu Search

Tiradores 40.0 mm Nylon 6

Asa de puente fabricada en poliamida, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Una variedad de estilos de roscas y orificios, así como de colores entre los que elegir. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras.
Referencia de Essentra:

20060589

Número de pieza del fabricante:

086-1E

989 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 7,2862 €
25 + 5,2044 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

7,29 €

1 x 7,2862 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del orificio de montaje 122.0 mm
Altura general 40.0 mm
Color del asa Negro
Material del asa Nylon 6
Material Nylon
Tipo de montaje Plain
Tipo 2
Código de material 3926909790
Medida de la rosca Non Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros