These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, UL94 V-2Código De La Serie: , SRWAC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Diámetro máximo del cable compatible | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2947 € - 0,3101 € | 3914 En stock |
Natural
|
|
|
Adhesivo
|
||
| 0,1229 € - 0,1295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,0762 € - 0,0802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,133 € - 0,1401 € | 6000 En stock |
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1178 € - 0,124 € | 7767 En stock |
Natural
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1512 € - 0,1767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Sin montar
|
||
| 0,1803 € - 0,1997 € | 52600 En stock |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Sin montar
|
||
| 0,1322 € - 0,1536 € | 5400 En stock |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesivo
|
||
| 0,3346 € - 0,3806 € | 1667 En stock |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sin montar
|
||
| 0,2443 € - 0,2778 € | 5300 En stock |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin montar
|
||
| 0,3848 € - 0,4377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sin montar
|
||
| 0,2134 € - 0,2426 € | 3800 En stock |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Sin montar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar