Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera para cable a presión con clip ajustable se puede encajar en los orificios de sus paneles para acomodar de forma segura alambres o cables en sus montajes. El clip se puede cerrar con el pulgar. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036518

Número de pieza del fabricante:

WAC1-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0802 €
2500 + 0,0762 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

40,10 €

500 x 0,0802 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Longitud de la base 26.5 mm
Anchura de la base 18.4 mm
Rango de temperatura operativa 40 - 85 °C
Altura general 26.5 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros