10000113
AKKL-5775-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,2778 € |
| 5000 - 9999 | 0,2594 € |
| 10000 + | 0,2443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Ajustable |
|---|---|
| Material de base | Nylon 6/6 |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Sin montar |
| Longitud de la base | 38.1 mm |
| Longitud de la base | 1.5 in |
| Anchura de la base | 19.1 mm |
| Anchura de la base | 0.752 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 14.7 - 19.1 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.579 - 0.752 in |
| Altura general | 1.252 in |
| Altura general | 31.8 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar