Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 8.5 mm PA Negro

Estos clips para cables ajustables con base remachada se encajan en los orificios de sus paneles para colocar alambres o cables en los montajes de forma segura. Pueden cerrarse usando la almohadilla para el pulgar. Reducen el estrés y la tensión en los cables impidiendo que se doblen, retuerzan o estiren demasiado. Fabricada en PA negra y con clasificación ignífuga ULV94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036525

Número de pieza del fabricante:

WAC2-UVB

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1401 €
2500 + 0,133 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

70,05 €

500 x 0,1401 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Color Negro
Método de montaje Push In
Rango de diámetro del cable compatible 3.0 - 8.5 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros