Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Sin montar 6.5 mm 21.6 mm PA Natural

Estos clips para cables ajustables se utilizan en montajes para organizar y fijar cables y alambres. No vienen con una base adhesiva pero puede comprarse por separado. Reducen el estrés y la tensión en los cables impidiendo que se doblen, retuerzan o estiren demasiado. Fabricada en PA natural y con clasificación ignífuga ULV94 V-2.
Referencia de Essentra:

10000014

Número de pieza del fabricante:

AKKL-2140-01

7500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,1536 €
5000 - 9999 0,1459 €
10000 - 19999 0,1387 €
20000 + 0,1322 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

15,36 €

100 x 0,1536 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Material de base Nylon 6/6
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 21.6 mm
Anchura de la base 16.5 mm
Rango de diámetro del cable compatible 5.5 - 6.5 mm
Altura general 18.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros