10148310
AKKL-8710-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,3598 € |
5000 - 9999 | 0,3359 € |
10000 + | 0,3163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Base Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Adhesive Not Included |
Base Length | 50.8 mm |
Base Length | 2 in |
Base Width | 25.4 mm |
Base Width | 1 in |
Compatible Cable Diameter Range | 22.2 - 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.874 - 1 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 25.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 1 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 22.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.874 in |
Overall Height | 44.5 mm |
Overall Height | 1.752 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar