10036532
WAC2-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,124 € |
| 2500 + | 0,1178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Longitud de la base | 29.5 mm |
| Longitud de la base | 1.161 in |
| Anchura de la base | 0.724 in |
| Anchura de la base | 18.4 mm |
| Rango de temperatura operativa | 40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | 104 - 185 °F |
| Altura general | 29.5 mm |
| Altura general | 1.161 in |
| Rango de grosor del panel | 0.5 - 2.5 mm |
| Rango de grosor del panel | 0.02 - 0.098 in |
| Material completo | Poliamida |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar