Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera para cable a presión con clip ajustable se puede encajar en los orificios de sus paneles para acomodar de forma segura alambres o cables en sus montajes. El clip se puede cerrar con el pulgar. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10036549

Número de pieza del fabricante:

WAC3-01A4-RT

3914 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3101 €
5000 + 0,2947 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

310,10 €

1000 x 0,3101 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 22.2 mm
Anchura de la base 17.8 mm
Rango de temperatura operativa 40 - 85 °C
Altura general 22.2 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros