10148327
AKKL-8710-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,4377 € |
| 5000 - 9999 | 0,4087 € |
| 10000 + | 0,3848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Ajustable |
|---|---|
| Material de base | Nylon 6/6 |
| Color | Natural |
| Método de montaje | Sin montar |
| Longitud de la base | 2 in |
| Longitud de la base | 50.8 mm |
| Anchura de la base | 1 in |
| Anchura de la base | 25.4 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.874 - 1 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 22.2 - 25.4 mm |
| Altura general | 1.752 in |
| Altura general | 44.5 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar