Menu Search

Abrazaderas regulables

En stock

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, UL94 V-2Código De La Serie: , SRWAC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro mínimo del cable compatible Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,3848 € - 0,4377 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Sin montar
0,2134 € - 0,2426 € 8800 En stock
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Sin montar
0,1803 € - 0,1997 € 52600 En stock
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Sin montar
0,1512 € - 0,1767 € 100 En stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Sin montar
0,1322 € - 0,1536 € 8500 En stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Adhesivo
0,3346 € - 0,3806 € 1667 En stock
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Sin montar
0,2443 € - 0,2778 € 6300 En stock
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Sin montar
0,133 € - 0,1401 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,0762 € - 0,0802 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Montaje a presión
0,1178 € - 0,124 € 7767 En stock
Natural
Montaje a presión
0,2947 € - 0,3101 € 7914 En stock
Natural
Adhesivo
0,1229 € - 0,1295 € 500 En stock
Negro
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148327

Rango de precios
0,4377 € - 0,3848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    50.8 mm
Brida para cables con bloqueo 31.8 mm 19.1 mm PA Natural

10000083

Rango de precios
0,2426 € - 0,2134 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    31.8 mm
Brida para cables con bloqueo 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natural

10000052

Rango de precios
0,1997 € - 0,1803 €

Niveles de existencias
52600 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    25.2 mm
Brida para cables con bloqueo 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Natural

10000021

Rango de precios
0,1767 € - 0,1512 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    21.6 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Sin montar 6.5 mm 21.6 mm PA Natural

10000014

Rango de precios
0,1536 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    21.6 mm
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148310

Rango de precios
0,3806 € - 0,3346 €

Niveles de existencias
1667 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    50.8 mm
Brida para cables con bloqueo 38.1 mm 19.1 mm PA Natural

10000113

Rango de precios
0,2778 € - 0,2443 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud de la base
    38.1 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 8.5 mm PA Negro

10036525

Rango de precios
0,1401 € - 0,133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036518

Rango de precios
0,0802 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Longitud de la base
    26.5 mm
  • Anchura de la base
    18.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    40 - 85 °C
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036532

Rango de precios
0,124 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
7767 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Longitud de la base
    29.5 mm
  • Anchura de la base
    18.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    40 - 85 °C
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036549

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
7914 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    22.2 mm
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    40 - 85 °C
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 8.5 mm PA Negro

10036501

Rango de precios
0,1295 € - 0,1229 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 resistente a los rayos UV