Menü Suche

Rohreinsätze mit Gewinde - vierkant

Auf Lager

Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde dienen dem Schutz vor scharfen Rohrkanten und bieten darüber hinaus ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der Rohreinsatz zum Eindrücken ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet. Reduziert den Bedarf an Bohrlöchern, was Zeit und Aufwand verringern kann. Konzipiert als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten.

Viereckige Metalleinsätze mit Gewinde sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich: Als Vollmetall-Einsätze mit Gewinde, als Standard-Vierkantmetalleinsätze, Vierkanteinsätze für hohe Beanspruchung und als horizontale Einsätze für Vierkantrohre.

  • Material: Aluminium-Gusslegierung, PA, Nylon, HDPE, Stahl, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz
  • Farbe: Natur, Schwarz, Grau, Zink

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Rohraußendurchmesser Farbe Material Kompatible Wandstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Kaufen
0,4038 € - 0,8479 € 4724 Auf Lager
Grau
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
M10
0,5209 € - 1,0939 € 1850 Auf Lager
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M8
0,8401 € - 1,7642 € 2383 Auf Lager
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M10
0,8497 € - 1,7845 € 3797 Auf Lager
25.0 mm
Stahl
1.2 mm | 0.047 in
M8
0,713 € - 1,4973 € 1810 Auf Lager
Black
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M10
0,5191 € - 1,0902 € 1410 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M8
1,1724 € - 2,4622 € 174 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M10
1,1724 € - 2,4622 € 320 Auf Lager
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
M10
6,1212 € - 7,5735 € 2678 Auf Lager
40.0 mm
Natural
Aluminium-Gusslegierung
2.5 mm | 0.098 in
M10
12,7538 € - 26,3187 € 96 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M16
13,8447 € - 13,8447 € 24 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M20
14,1908 € - 29,3075 € In Produktion
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
M20
14,1908 € - 29,3075 € 75 Auf Lager
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
M12
21,3484 € - 44,0482 € 240 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M16
21,7768 € - 44,9768 € 82 Auf Lager
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
M10
22,0117 € - 45,4411 € 84 Auf Lager
Black
PA
1.5 mm | 0.059 in
M12
22,0117 € - 45,4411 € In Produktion
Black
PA
2.0 mm | 0.079 in
M20
4,2006 € - 8,8212 € 3460 Auf Lager
Aluminium-Gusslegierung
2.0 mm | 0.079 in
M10
4,5736 € - 9,1694 € 525 Auf Lager
Stahl
1.6 mm | 0.063 in
M10
0,7298 € - 1,5325 € 3463 Auf Lager
Black
HDPE mit Metalleinsatz
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M8
  • von 7
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Grau

551743

Preisbereich
0,8479 € - 0,4038 €

Lagerbestände
4724 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498644

Preisbereich
1,0939 € - 0,5209 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498647

Preisbereich
1,7642 € - 0,8401 €

Lagerbestände
2383 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm Stahl

551845

Preisbereich
1,7845 € - 0,8497 €

Lagerbestände
3797 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.2 mm | 0.047 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 35.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498646

Preisbereich
1,4973 € - 0,713 €

Lagerbestände
1810 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 25.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461352

Preisbereich
1,0902 € - 0,5191 €

Lagerbestände
1410 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461356

Preisbereich
2,4622 € - 1,1724 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

461360

Preisbereich
2,4622 € - 1,1724 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Natur

466584

Preisbereich
7,5735 € - 6,1212 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.5 mm | 0.098 in
Einsatz mit Gewinde M16 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493607

Preisbereich
26,3187 € - 12,7538 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M20 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493611

Preisbereich
13,8447 € - 13,8447 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M20 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493615

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M12 50.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493619

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M16 Viereckig 30.0 mm Schwarz

493624

Preisbereich
44,0482 € - 21,3484 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493629

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 50.0 mm Schwarz

493633

Preisbereich
45,4411 € - 22,0117 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M20 50.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493638

Preisbereich
45,4411 € - 22,0117 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

PZAS300-2M10

Preisbereich
8,8212 € - 4,2006 €

Lagerbestände
3460 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.4 mm 16

PZFS254-16M10

Preisbereich
9,1694 € - 4,5736 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.6 mm | 0.063 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

PZMN300-1020M08

Preisbereich
1,5325 € - 0,7298 €

Lagerbestände
3463 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

PZMS250-RM08B

Preisbereich
1,9298 € - 0,9189 €

Lagerbestände
820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.3 mm PA Schwarz

499231

Preisbereich
5,0767 € - 2,0656 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.3 mm | 0.051 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499238

Preisbereich
0,9113 € - 0,7306 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499242

Preisbereich
2,9823 € - 2,1105 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499247

Preisbereich
1,9615 € - 0,7489 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499253

Preisbereich
1,0191 € - 0,8142 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Gleiter mit Federeinsatz 25.0 mm 1.0 mm Stahl

499467

Preisbereich
1,5553 € - 0,7406 €

Lagerbestände
3811 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 mm | 0.039 in
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

499474

Preisbereich
2,0979 € - 0,8484 €

Lagerbestände
1802 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig Schwarz

498586

Preisbereich
0,4789 € - 0,228 €

Lagerbestände
5930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498590

Preisbereich
0,8733 € - 0,4158 €

Lagerbestände
4770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498594

Preisbereich
1,1437 € - 0,5446 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 16.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498638

Preisbereich
0,6935 € - 0,3302 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 50.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498648

Preisbereich
2,5709 € - 1,2242 €

Lagerbestände
3475 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Grau

551718

Preisbereich
0,7972 € - 0,3796 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Grau

551732

Preisbereich
1,5551 € - 0,7405 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 20.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461351

Preisbereich
0,7578 € - 0,3608 €

Lagerbestände
373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461355

Preisbereich
1,5241 € - 0,7257 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 35.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

461359

Preisbereich
1,8988 € - 0,9041 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 16 Schwarz

462391

Preisbereich
2,5825 € - 1,1897 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Hochschlagfestes Polystyrol
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M12 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493606

Preisbereich
26,3187 € - 12,7538 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M16 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493610

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M16 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493614

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M20 50.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493618

Preisbereich
29,3075 € - 13,4861 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493623

Preisbereich
44,0482 € - 21,3484 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M16 Viereckig 40.0 mm Schwarz

493627

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M20 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493632

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M16 50.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493637

Preisbereich
45,4411 € - 22,0117 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

PZAS300-15M10

Preisbereich
10,2815 € - 5,2321 €

Lagerbestände
1124 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.4 mm 18

PZFL254-18M08

Preisbereich
5,049 € - 2,5148 €

Lagerbestände
1421 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.2 mm | 0.047 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Schwarz

PZML300-RM10B

Preisbereich
3,2961 € - 1,5696 €

Lagerbestände
3814 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

PZMS200-RM08B

Preisbereich
1,7241 € - 0,821 €

Lagerbestände
2099 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499230

Preisbereich
1,4131 € - 0,6052 €

Lagerbestände
2098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499234

Preisbereich
5,0767 € - 2,0656 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.3 mm PA Schwarz

499241

Preisbereich
1,2307 € - 0,9827 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.3 mm | 0.051 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 40.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499246

Preisbereich
4,3235 € - 1,741 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499252

Preisbereich
1,0717 € - 0,8573 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Gleiter mit Federeinsatz 22.0 mm 1.0 mm Stahl

499466

Preisbereich
1,4856 € - 0,5665 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 mm | 0.039 in
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.5 mm Stahl

499473

Preisbereich
1,8774 € - 0,894 €

Lagerbestände
1736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498585

Preisbereich
0,4704 € - 0,224 €

Lagerbestände
7595 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498589

Preisbereich
0,7043 € - 0,3353 €

Lagerbestände
9708 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498593

Preisbereich
1,093 € - 0,5205 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 50.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498597

Preisbereich
1,4114 € - 0,6721 €

Lagerbestände
1943 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 15.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498637

Preisbereich
0,6732 € - 0,3205 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498645

Preisbereich
1,0765 € - 0,5126 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 25.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551717

Preisbereich
0,6169 € - 0,2937 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M6 25.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551724

Preisbereich
0,4648 € - 0,2213 €

Lagerbestände
3386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461353

Preisbereich
2,6707 € - 1,2717 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 30.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

461357

Preisbereich
1,5494 € - 0,7378 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 16 Schwarz

462389

Preisbereich
1,6888 € - 0,7337 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Hochschlagfestes Polystyrol
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Natur

466585

Preisbereich
7,5735 € - 6,1765 €

Lagerbestände
2118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493608

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493612

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M12 50.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493616

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M16 50.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493620

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm Schwarz

493625

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493630

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M16 Viereckig 50.0 mm Schwarz

493634

Preisbereich
45,4411 € - 22,0117 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

PZAS250-15M10

Preisbereich
7,8927 € - 3,7308 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

PZML250-RM08B

Preisbereich
3,4933 € - 1,6635 €

Lagerbestände
1026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Schwarz

PZMN300-1020M10

Preisbereich
1,9551 € - 0,931 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Schwarz

PZMS250-RM10B

Preisbereich
2,3918 € - 1,1389 €

Lagerbestände
1934 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499232

Preisbereich
2,4287 € - 0,9838 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499239

Preisbereich
0,9355 € - 0,7481 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499244

Preisbereich
2,6492 € - 1,0073 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499250

Preisbereich
1,251 € - 1,0002 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499256

Preisbereich
4,1034 € - 1,3107 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Gleiter mit Federeinsatz 32.0 mm 1.2 mm Stahl

499470

Preisbereich
1,7468 € - 0,8318 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.2 mm | 0.047 in
Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig Schwarz

498583

Preisbereich
0,4197 € - 0,1998 €

Lagerbestände
5677 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498587

Preisbereich
0,538 € - 0,2562 €

Lagerbestände
2141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 35.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498591

Preisbereich
0,924 € - 0,44 €

Lagerbestände
772 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498595

Preisbereich
1,31 € - 0,6238 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 20.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498640

Preisbereich
0,737 € - 0,3509 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Grau

551715

Preisbereich
1,1832 € - 0,5634 €

Lagerbestände
2455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 30.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551719

Preisbereich
0,6085 € - 0,2897 €

Lagerbestände
2734 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig Grau

551740

Preisbereich
1,1128 € - 0,5299 €

Lagerbestände
3193 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 16 Schwarz

199412

Preisbereich
0,9865 € - 0,4808 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 25.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

461354

Preisbereich
1,1607 € - 0,5527 €

Lagerbestände
517 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 30.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

461358

Preisbereich
1,5241 € - 0,7257 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Metallgewinde
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 18 Schwarz

462390

Preisbereich
2,4229 € - 1,0017 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Hochschlagfestes Polystyrol
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Threaded Insert M10 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

493605

Preisbereich
26,3187 € - 12,7538 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493609

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493613

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
8477 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M16 50.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493617

Preisbereich
29,3075 € - 14,1908 €

Lagerbestände
652 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit vernickeltem Messingeinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

493622

Preisbereich
44,0482 € - 21,3484 €

Lagerbestände
241 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M12 Viereckig 40.0 mm Schwarz

493626

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M16 40.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493631

Preisbereich
44,9768 € - 21,7768 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M12 50.0 mm Viereckig 2.0 mm PA Schwarz

493636

Preisbereich
45,4411 € - 22,0117 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon mit Edelstahleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

PZAS250-2M10

Preisbereich
6,2097 € - 3,6617 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig

PZAS400-15M10

Preisbereich
10,2431 € - 6,9365 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Aluminium-Gusslegierung
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Schwarz

PZML250-RM10B

Preisbereich
3,3243 € - 1,583 €

Lagerbestände
1124 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig Schwarz

PZMN400-RM10B

Preisbereich
5,1555 € - 2,455 €

Lagerbestände
564 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    HDPE mit Metalleinsatz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499229

Preisbereich
0,7899 € - 0,7522 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499233

Preisbereich
5,3652 € - 2,5548 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

499240

Preisbereich
0,7765 € - 0,6214 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499245

Preisbereich
3,8012 € - 1,9206 €

Lagerbestände
1363 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm PA Schwarz

499251

Preisbereich
1,2615 € - 1,0073 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Gleiter mit Federeinsatz 19.0 mm 1.0 mm Stahl

499465

Preisbereich
1,4189 € - 0,6756 €

Lagerbestände
5297 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 mm | 0.039 in
Gleiter mit Federeinsatz 38.0 mm 1.2 mm Stahl

499471

Preisbereich
1,9644 € - 0,9354 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Ja
  • Kompatible Wandstärke
    1.2 mm | 0.047 in
Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig Schwarz

498584

Preisbereich
0,4366 € - 0,2079 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498588

Preisbereich
0,6564 € - 0,3125 €

Lagerbestände
29076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig Schwarz

498592

Preisbereich
0,9888 € - 0,4708 €

Lagerbestände
9913 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 50.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

498596

Preisbereich
1,3607 € - 0,6479 €

Lagerbestände
6375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 22.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498641

Preisbereich
0,7834 € - 0,3647 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 40.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551716

Preisbereich
1,1156 € - 0,5312 €

Lagerbestände
5440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M8 50.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551720

Preisbereich
1,4227 € - 0,6774 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Einsatz mit Gewinde M6 19.0 mm Viereckig 1.5 mm HDPE Grau

551745

Preisbereich
0,3831 € - 0,1824 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Gleiter mit Federeinsatz M10 22.0 mm 1.5 mm Stahl

551842

Preisbereich
1,7149 € - 0,6121 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Einsatz mit Gewinde 25.0 mm Viereckig 2.0 mm HDPE Schwarz

498642

Preisbereich
0,8676 € - 0,3965 €

Lagerbestände
11705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 50.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498649

Preisbereich
2,5941 € - 1,2353 €

Lagerbestände
1673 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.5 mm Stahl

551843

Preisbereich
1,8513 € - 0,8815 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Rohrverbinder 30.0 mm Schwarz Nylon

461913

Preisbereich
24,2584 € - 11,5516 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

498643

Preisbereich
0,8502 € - 0,4048 €

Lagerbestände
9075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Viereckig
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 1.0 mm 2.0 mm Schwarz

566010237904

Preisbereich
2,1555 € - 0,514 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 1.0 mm 2.0 mm Schwarz

566010137904

Preisbereich
1,4785 € - 0,3585 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.0 mm 2.0 mm Schwarz

566010837904

Preisbereich
4,5598 € - 1,0833 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.0 mm 2.0 mm Schwarz

566010537904

Preisbereich
5,5962 € - 1,3292 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.0 mm 2.0 mm Schwarz

566011037904

Preisbereich
0,2392 € - 0,2392 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in