Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 2.0 mm HDPE mit Metalleinsatz Schwarz

Der Gewindestopfen für Vierkantrohre verfügt über einen M10-Einsatz zur Aufnahme von verstellbaren Füßen für Vierkantrohre. Reduziert die Notwendigkeit von Bohrungen, was Zeit und Aufwand sparen kann. Konzipiert als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern und anderen externen Komponenten. Hergestellt aus schwarzem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10164075

Hersteller-Artikelnummer:

PZML300-RM10B

3750 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 3,3587 €
250 + 1,5994 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

83,97 €

25 x 3,3587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Material HDPE mit Metalleinsatz
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns