Menü Suche

Einsatz mit Gewinde Viereckig M16 50.0 mm 2.0 mm PA

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10274255

Hersteller-Artikelnummer:

493637

27 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 15 47,1843 €
16 + 22,8561 €
Verpackungseinheit (VPE): 16

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

47,18 €

1 x 47,1843 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 50.0 mm
H 45.0 mm
H1 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Gewindegröße M16
Maximale statische Belastbarkeit 9500 N
Korpusmaterial PA
Einsatz-Material Edelstahl
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns